ADP-E-UNI 50 SET
Numero articolo: 10.01.17.00415
Elementi di presa componenti non piani. Per adattamento lato cliente ai contorni del pezzo.
Industrie: Automobilistico | Metallo
| Misura | 50 |
| Forma | Rettangolare |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| B | 40 mm |
| H | 6 mm |
| L | 30 mm |
| L2 | 25 mm |
Dati tecnici
Dati tecnici
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Misura | 50 |
| Materiale | Acciaio |
| Peso | 60 g |
Dati CAD
Dati CAD
Modello CAD dal vivo facile da usare
Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".
Documentazione
Documentazione