Schmalz

Zkuste to prosím později nebo se obraťte na místní kontaktní osobu.

ADP-E-TRI 50 SET

Číslo dílu.: 10.01.17.00422

Lifting elements for cylindrical parts

Odvětví: Automotive | Metal

Size50
ShapeTriangle
Workpiece diameter (min.)19 (mm)
Workpiece diameter (max.)30 (mm)
Údaje o konstrukci
Design image
Atribut Wert
B 40  mm
H 6  mm
L 26  mm
L2 21  mm
WD2 19  mm
Workpiece diameter (max.) 30  mm
Technické údaje
Atribut Wert
Size 50
Material Steel
Weight 48  g
Data CAD

Snadné použití modelu CAD Live

Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".

Dokumentace

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku