ADP-E-TRI 50 SET
Część nr.: 10.01.17.00422
Lifting elements for cylindrical parts
Branże: Metal | Motoryzacja
| Size | 50 |
| Shape | Triangle |
| Workpiece diameter (min.) | 19 (mm) |
| Workpiece diameter (max.) | 30 (mm) |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| B | 40 mm |
| H | 6 mm |
| L | 26 mm |
| L2 | 21 mm |
| WD2 | 19 mm |
| Workpiece diameter (max.) | 30 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Size | 50 |
| Material | Steel |
| Weight | 48 g |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja