Schmalz

나중에 다시 시도하거나 현지 담당자에게 문의하세요.

ADP-E-TRI 50 SET

부품 번호.: 10.01.17.00422

Lifting elements for cylindrical parts

산업: 금속 | 자동차

Size50
ShapeTriangle
Workpiece diameter (min.)19 (mm)
Workpiece diameter (max.)30 (mm)
디자인 데이터
Design image
속성
B 40  mm
H 6  mm
L 26  mm
L2 21  mm
WD2 19  mm
Workpiece diameter (max.) 30  mm
기술 데이터
속성
Size 50
Material Steel
Weight 48  g
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
Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동