Schmalz

Zkuste to prosím později nebo se obraťte na místní kontaktní osobu.

SCHUTZ SGM-30 ST

Číslo dílu.: 10.01.17.00522

Protection element for gripping surface for handling hard and rough workpieces

Odvětví: Automotive | Metal

Utilization designMagnetic gripper
Size30
MaterialSteel
Údaje o konstrukci
Design image
Atribut Wert
B 30  mm
B1 46  mm
B2 13  mm
H 99,2  mm
H2 20,5  mm
L 29  mm
Data CAD

Snadné použití modelu CAD Live

Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".

Dokumentace

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku