SCHUTZ SGM-30 ST
Część nr.: 10.01.17.00522
Protection element for gripping surface for handling hard and rough workpieces
Branże: Metal | Motoryzacja
| Utilization design | Magnetic gripper |
| Size | 30 |
| Material | Steel |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| B | 30 mm |
| B1 | 46 mm |
| B2 | 13 mm |
| H | 99,2 mm |
| H2 | 20,5 mm |
| L | 29 mm |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja