SCHUTZ SGM-30 ST
Onderdeelnr.: 10.01.17.00522
Beschermelement voor grijper- oppervlak voor de handling van harde en ruwe
Industriesegmenten: Automotive | Metaal
| Utilization design | Magnetic gripper |
| Size | 30 |
| Material | Steel |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| B | 30 mm |
| B1 | 46 mm |
| B2 | 13 mm |
| H | 99,2 mm |
| H2 | 20,5 mm |
| L | 29 mm |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie