- POLOŽKA VYŘAZENÍ
SAUG-SCG 40 SI-HD-65
Číslo dílu.: 10.01.30.00660
Suction cup (round)
Odvětví: Food | Packaging
| Size | 40 |
| Height H | 27.8 (mm) |
| Suction cup material | Silicone SI-HD |
| Material hardness [Shore A] | 65 (Shore A) |
| Suction cup type | FLSA |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| D1 | 41 mm |
| Dmax (N) | 39,6 mm |
| Dmax(S) | 41,5 mm |
| dn | 18,5 mm |
| Ds | 40,5 mm |
| G1 | M37x1-F |
| H | 27,8 mm |
| LG1 | 5 mm |
| Z (Stroke) | 3,7 mm |
Technické údaje
Technické údaje
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Size | 40 |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | bar |
| Operating temperature | °C |
| Number of folds | 0 |
| Weight | 13,1 g |
| Holding force | N |
| Air consumption [m³/h] | m³/h |
| Air consumption | l/min |
| Material hardness [Shore A] | 65 Shore A |
| Suction rate [m³/h] | m³/h |
| Suction rate | l/min |
| Suction cup material | Silicone SI-HD |
| Product family | SAUG-SCG |
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
Dokumentace
Dokumentace