FQE-V Xc R 230x120 SW80 SPB2 F
Číslo dílu.: 10.01.44.00580
Large-area vacuum gripping system with flow resistances
Odvětví: Logistics | Packaging
| Shape | Integrated vacuum generation |
| Function | |
| Form | Rectangular |
| Length L | 230 (mm) |
| Width B | 120 (mm) |
| Height H | 92.6 (mm) |
| Valve type | Flow restrictor |
| Nozzle diameter | 0.8 (mm) |
| with | Filter |
| Suction cup type | Bellows suction cups SPB2 |
| Diameter Ds | 20 (mm) |
| Number of suction cells | 42 |
| Number of ejectors | 3 |
| Design vacuum generator | Ejector module SEP |
| Control valve | Normally open |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| B | 120 mm |
| dn | 10 mm |
| Ds | 20 mm |
| G2 | M5-F |
| H | 92,6 mm |
| H1 | 118,6 mm |
| H2 | 24,3 mm |
| L | 230 mm |
| Suction cup type | Bellows suction cups SPB2 |
Technické údaje
Technické údaje
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Shape | Integrated vacuum generation |
| Form | Rectangular |
| Nozzle diameter | 0,8 mm |
| Control valve | Normally open |
| Construction vacuum switch | PNP switching |
| Number of suction cells | 42 |
| Weight | 1,7 kg |
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
Dokumentace
Dokumentace