FQE-V Xc R 230x120 SW80 SPB2 F
Część nr.: 10.01.44.00580
Large-area vacuum gripping system with flow resistances
Branże: Logistyka | Pakowanie
| Shape | Integrated vacuum generation |
| Function | |
| Form | Rectangular |
| Length L | 230 (mm) |
| Width B | 120 (mm) |
| Height H | 92.6 (mm) |
| Valve type | Flow restrictor |
| Nozzle diameter | 0.8 (mm) |
| with | Filter |
| Suction cup type | Bellows suction cups SPB2 |
| Diameter Ds | 20 (mm) |
| Number of suction cells | 42 |
| Number of ejectors | 3 |
| Design vacuum generator | Ejector module SEP |
| Control valve | Normally open |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| B | 120 mm |
| dn | 10 mm |
| Ds | 20 mm |
| G2 | M5-F |
| H | 92,6 mm |
| H1 | 118,6 mm |
| H2 | 24,3 mm |
| L | 230 mm |
| Suction cup type | Bellows suction cups SPB2 |
Dane techniczne
Dane techniczne
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Shape | Integrated vacuum generation |
| Form | Rectangular |
| Nozzle diameter | 0,8 mm |
| Control valve | Normally open |
| Construction vacuum switch | PNP switching |
| Number of suction cells | 42 |
| Weight | 1,7 kg |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja