Schmalz

Bestelinformatie

The area gripper FQE-V Xc is individually configured and supplied ready-to-connect. Special grippers on inquiry. The gripper consists of:

  • integrated pneumatic vacuum generation
  • control valves for suction cup on/off and blow-off on/off
  • freely scalable 3D printed suction plate

Available spare parts: spare foam, ejector nozzles, plugs, silencer insert, plug-in screw unions, hose sleeves, protection covers, elastomer suction cups, filter discs, flow restrictor screw-in nozzles

Available accessories: connection cables, vacuum hoses, vacuum/pressure switches, spring plungers, ball joints, external vacuum generators, vacuum filters, vacuum valves, solenoid valves, vacuum gauges

Terug naar productfamilie
Probeer het later nog eens of neem contact op met uw plaatselijke contactpersoon.

FQE-V Xc R 230x120 SW80 SPB2 F

Onderdeelnr.: 10.01.44.00580

Vacuümgrijpersysteem met grote oppervlakken en stromingsweerstanden

Industriesegmenten: Logistiek | Verpakkingen

ShapeIntegrated vacuum generation
Functioncontrolled
FormRectangular
Length L230 (mm)
Width B120 (mm)
Height H92.6 (mm)
Valve typeFlow restrictor
Nozzle diameter0.8 (mm)
withFilter
Suction cup typeBellows suction cups SPB2
Diameter Ds20 (mm)
Number of suction cells42
Number of ejectors3
Design vacuum generatorEjector module SEP
Control valveNormally open
Ontwerpgegevens
Design image
Attribuut Waarde
B 120  mm
dn 10  mm
Ds 20  mm
G2 M5-IG
H 92,6  mm
H1 118,6  mm
H2 24,3  mm
L 230  mm
Suction cup type Bellows suction cups SPB2
Technische gegevens
Attribuut Waarde
Shape Integrated vacuum generation
Form Rectangular
Nozzle diameter 0,8  mm
Control valve Normally open
Construction vacuum switch PNP switching
Number of suction cells 42
Weight 1,7  kg
CAD-gegevens

Live CAD-model gebruiksvriendelijk

Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".

Documentatie

Onderdelen

Accessoires

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen