- EFEKTIVNÍ
ROB-SET ECBPi YASKAWA
Číslo dílu.: 10.03.01.00509
Complete set for connecting and integrating the CobotPump ECBPi to lightweight robots
Odvětví: Logistics
| Utilization design | CobotPump |
| for | YASKAWA |
| Type | HC10DT (<2022) |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| H | 205,2 mm |
| D | 151,5 mm |
Technické údaje
Technické údaje
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Suction rate (max.) | 12 l/min |
| Rated power | 13 W |
| Rated current | 0,6 A |
| Operating temperature | 5 ... 45 °C |
| for | YASKAWA |
| Product family | ROB-SET-ECBPI |
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
Dokumentace
Dokumentace