Schmalz

Sipariş Bilgileri

ECBPi taşıma seti demonte olarak teslim edilir. Teslimat aşağıdakilerden oluşur:

  • Elektrikli vakum jeneratörü ECBPi
  • Flanş plakası FLAN-PL
  • Flanş modülü VEE-QCM
  • Vakum uç efektörü VEE
  • Bağlantı kablosu ASK-B
  • Yazılım içeren USB bellek (isteğe bağlı)

Mevcut yedek parçalar: elektrikli vakum jeneratörü ECBPi, flanş plakası FLAN-PL, flanş modülü VEE-QCM, vakum uç efektörü VEE, bağlantı kablosu ASK-B

Mevcut aksesuarlar: vakum uç efektörü VEE, başlangıç seti VEE SET-ECBPi

Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

  • VERIMLI

ROB-SET ECBPi YASKAWA

Parça no.: 10.03.01.00509

Bağlantı için komple set ve CobotPump ECBPi entegrasyonu hafif robotlara

Endüstriler: Lojistik

İnşaat kullanımıCobotPump
içinYASKAWA
TipHC10DT (<2022)
Ürün bilgileri
Tasarım Verileri
Design image
Öznitelik Değer
H 205,2  mm
D 151,5  mm
Teknik veri
Öznitelik Değer
Vakum debisi (maks.) 12  l/min
Nominal güç 13  W
Nominal akım 0,6  A
Çalışma sıcaklığı 5 ... 45 °C
için YASKAWA
Ürün ailesi ROB-SET-ECBPI
The technical properties of the robot types may vary by region. The stated compatibility of the set is based on standard European models.
CAD verileri

Canlı CAD-Model kullanımı kolay

İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
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
Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git