ZU-BLEC 289x151x2 ST PSSG
Číslo dílu.: 10.01.54.00052
Sheet metal cut (complex)
Odvětví: Food | Logistics | Packaging
| Utilization design | PSSG |
| Length L | 289 (mm) |
| Width B | 151 (mm) |
| Height H | 2 (mm) |
| Material | Steel |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| H | 2 mm |
| L | 289 mm |
| B | 151 mm |
Technické údaje
Technické údaje
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Material | Steel |
| Weight | 140 g |
| Size | 3 |
Dokumentace
Dokumentace