ZU-BLEC 289x151x2 ST PSSG
Onderdeelnr.: 10.01.54.00052
Plaatwerkbesnoeiing (complex)
Industriesegmenten: Logistiek | Verpakkingen | Voedingsmiddelen
| Utilization design | PSSG |
| Length L | 289 (mm) |
| Width B | 151 (mm) |
| Height H | 2 (mm) |
| Material | Steel |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| H | 2 mm |
| L | 289 mm |
| B | 151 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Material | Steel |
| Weight | 140 g |
| Size | 3 |
Documentatie
Documentatie