ZU-BLEC 289x151x2 ST PSSG
Numero articolo: 10.01.54.00052
Corte de la lamiere (complesso)
Industrie: Alimentare | Imballaggi | Logistica
| Design di utilizzo | PSSG |
| Lunghezza L | 289 (mm) |
| Larghezza B | 151 (mm) |
| Altezza H | 2 (mm) |
| Materiale | Acciaio |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| H | 2 mm |
| L | 289 mm |
| B | 151 mm |
Dati tecnici
Dati tecnici
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Materiale | Acciaio |
| Peso | 140 g |
| Misura | 3 |
Documentazione
Documentazione