SXT-CL X MOD 25 AL 2.5IN
Číslo dílu.: 10.07.13.00030
Clamp for Round Tooling
Odvětví: Automotive | Metal
| Shape mounting elements | modular |
| Shape | Cross shape |
| Width B | 60 (mm) |
| Length L | 95 (mm) |
| Material | Aluminum |
| Utilization design | Pipe 25 / 63.5 |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| B | 60 mm |
| d | 25 mm |
| d2 | 6 mm |
| G1 | M10-F |
| H1 | 118,5 mm |
| H2 | 48 mm |
| L | 95 mm |
Technické údaje
Technické údaje
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Material | Aluminum |
| Shape | Cross shape |
| Shape mounting elements | MOD |
| Weight | 545 g |
| Product family | SXT |
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
Dokumentace
Dokumentace