SXT-CL X MOD 25 AL 2.5IN
Osanro: 10.07.13.00030
Puristin putkityökaluja varten
Toimialat: Auto-teollisuus | Metalli
| Shape mounting elements | modular |
| Shape | Cross shape |
| Width B | 60 (mm) |
| Length L | 95 (mm) |
| Material | Aluminum |
| Utilization design | Pipe 25 / 63.5 |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| B | 60 mm |
| d | 25 mm |
| d2 | 6 mm |
| G1 | M10-F |
| H1 | 118,5 mm |
| H2 | 48 mm |
| L | 95 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Material | Aluminum |
| Shape | Cross shape |
| Shape mounting elements | MOD |
| Weight | 545 g |
| Product family | SXT |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi