SXT-CL X MOD 25 AL 2.5IN
Część nr.: 10.07.13.00030
Zacisk do oprzyrządowania do rur
Branże: Metal | Motoryzacja
| Shape mounting elements | modular |
| Shape | Cross shape |
| Width B | 60 (mm) |
| Length L | 95 (mm) |
| Material | Aluminum |
| Utilization design | Pipe 25 / 63.5 |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| B | 60 mm |
| d | 25 mm |
| d2 | 6 mm |
| G1 | M10-F |
| H1 | 118,5 mm |
| H2 | 48 mm |
| L | 95 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Material | Aluminum |
| Shape | Cross shape |
| Shape mounting elements | MOD |
| Weight | 545 g |
| Product family | SXT |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja