Schmalz

Informace o objednávce

The clamps SXT-CL are delivered as a ready-to-connect product.

 

Available accessories: Pipes SXT-RT

Zkuste to prosím později nebo se obraťte na místní kontaktní osobu.

SXT-CL X FIX 40 40 AL

Číslo dílu.: 10.07.13.00127

Clamp for Round Tooling

Odvětví: Automotive | Metal

Shape mounting elementsrigid
ShapeCross shape
Width B48 (mm)
Length L115 (mm)
MaterialAluminum
Utilization designPipe 40 / 40
Informace o výrobku
Údaje o konstrukci
Design image
Atribut Wert
B 48  mm
d 40  mm
d1 40  mm
G1 M10-F
H 48  mm
L 115  mm
L2 36,5  mm
X1 42  mm
Technické údaje
Atribut Wert
Material Aluminum
Shape Cross shape
Shape mounting elements FIX
Weight 450  g
Product family SXT
Data CAD

Snadné použití modelu CAD Live

Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".

Dokumentace

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku