Schmalz

Note sull'ordine

I pezzi di bloccaggio SXT-CL viene fornito come prodotto finito per connessione.

 

Accessori disponibili: Tubi SXT-RT

Riprovare più tardi o contattare il referente locale.

SXT-CL X FIX 40 40 AL

Numero articolo: 10.07.13.00127

Morsetto per utensili rotondi

Industrie: Automobilistico | Metallo

Elementi di fissaggio della formastabilità instrinseca
FormaForma a croce
Larghezza B48 (mm)
Lunghezza L115 (mm)
MaterialeAlluminio
Design di utilizzoTubo 40 / 40
Informazioni sul prodotto
Dati di costruzione
Design image
Attributo Valore
B 48  mm
d 40  mm
d1 40  mm
G1 M10-IG
H 48  mm
L 115  mm
L2 36,5  mm
X1 42  mm
Dati tecnici
Attributo Valore
Materiale Alluminio
Forma Forma a croce
Elementi di fissaggio della forma FIX
Peso 450  g
Famiglia di prodotti SXT
Dati CAD

Modello CAD dal vivo facile da usare

Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".

Documentazione

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello