Schmalz

주문 정보

클램핑 부품 SXT-CL은 즉시 연결형 제품으로 제공됩니다.
사용 가능한 액세서리: 튜브 SXT-RT

나중에 다시 시도하거나 현지 담당자에게 문의하세요.

SXT-CL X FIX 40 40 AL

부품 번호.: 10.07.13.00127

원형 툴링용 클램프

산업: 금속 | 자동차

Shape mounting elementsrigid
ShapeCross shape
Width B48 (mm)
Length L115 (mm)
MaterialAluminum
Utilization designPipe 40 / 40
제품 정보
디자인 데이터
Design image
속성
B 48  mm
d 40  mm
d1 40  mm
G1 M10-F
H 48  mm
L 115  mm
L2 36.5  mm
X1 42  mm
기술 데이터
속성
Material Aluminum
Shape Cross shape
Shape mounting elements FIX
Weight 450  g
Product family SXT
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
Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동