Schmalz

Informace o objednávce

Clamps with extension SXT-CL-EXT are delivered as a ready-to-connect product.

Zkuste to prosím později nebo se obraťte na místní kontaktní osobu.

SXT-CL-EXT-A5-160-T25

Číslo dílu.: 10.07.13.00247

Swivel arm with extension to connect vacuum-components with round toolings

Odvětví: Automotive | Metal

Outside diameter D25 (mm)
Internal diameter d32 (mm)
Length L3160.1 (mm)
MaterialAluminum
Connection 1Ball head 32 mm
Informace o výrobku
Údaje o konstrukci
Design image
Atribut Wert
B 25  mm
D 25  mm
d 32  mm
H 57  mm
H2 23,5  mm
L 187,1  mm
L2 125  mm
L3 160,1  mm
Technické údaje
Atribut Wert
Material Aluminum
Shape Tube
Weight 260  g
Product family SXT
Údaje o výkonnosti
Data CAD

Snadné použití modelu CAD Live

Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".

Dokumentace

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku