SXT-CL-EXT-A5-160-T25
Osanro: 10.07.13.00247
Kääntyvä varsi, jossa on jatke Tyhjiökomponenttien kytkentä putkityökaluihin
Toimialat: Auto-teollisuus | Metalli
| Outside diameter D | 25 (mm) |
| Internal diameter d | 32 (mm) |
| Length L3 | 160.1 (mm) |
| Material | Aluminum |
| Connection 1 | Ball head 32 mm |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| B | 25 mm |
| D | 25 mm |
| d | 32 mm |
| H | 57 mm |
| H2 | 23,5 mm |
| L | 187,1 mm |
| L2 | 125 mm |
| L3 | 160,1 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Material | Aluminum |
| Shape | Tube |
| Weight | 260 g |
| Product family | SXT |
Suorituskykytiedot
Suorituskykytiedot
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi