SXT-CL-EXT-A5-160-T25
Część nr.: 10.07.13.00247
Ramię obrotowe z przedłużeniem dla Podłączenie elementów podciśnienia do oprzyrządowania do rur
Branże: Metal | Motoryzacja
| Outside diameter D | 25 (mm) |
| Internal diameter d | 32 (mm) |
| Length L3 | 160.1 (mm) |
| Material | Aluminum |
| Connection 1 | Ball head 32 mm |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| B | 25 mm |
| D | 25 mm |
| d | 32 mm |
| H | 57 mm |
| H2 | 23,5 mm |
| L | 187,1 mm |
| L2 | 125 mm |
| L3 | 160,1 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Material | Aluminum |
| Shape | Tube |
| Weight | 260 g |
| Product family | SXT |
Dane dotyczące wydajności
Dane dotyczące wydajności
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja