Schmalz

Informace o objednávce

Clamps with extension SXT-CL-EXT are delivered as a ready-to-connect product.

Zkuste to prosím později nebo se obraťte na místní kontaktní osobu.

SXT-CL-EXT-A2-600-T25

Číslo dílu.: 10.07.13.00253

Swivel arm with extension to connect vacuum-components with round toolings

Odvětví: Automotive | Metal

Outside diameter D25 (mm)
Internal diameter d19 (mm)
Length L3600.5 (mm)
MaterialAluminum
Connection 1Bolt with slot Ø19mm
Informace o výrobku
Údaje o konstrukci
Design image
Atribut Wert
B 25  mm
D 25  mm
d 19  mm
H 43  mm
H2 12,5  mm
L 618,5  mm
L1 626,5  mm
L2 575  mm
L3 600,5  mm
Technické údaje
Atribut Wert
Material Aluminum
Shape Tube
Weight 440  g
Product family SXT
Údaje o výkonnosti
Data CAD

Snadné použití modelu CAD Live

Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".

Dokumentace

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku