Schmalz

주문 정보

확장부가 있는 클램핑 부품 SXT-CL-EXT는 즉시 연결형 제품으로 제공됩니다.

나중에 다시 시도하거나 현지 담당자에게 문의하세요.

SXT-CL-EXT-A2-600-T25

부품 번호.: 10.07.13.00253

원형 툴링에 진공 구성품을 연결하기 위한 확장부가 있는 스위블 암

산업: 금속 | 자동차

Outside diameter D25 (mm)
Internal diameter d19 (mm)
Length L3600.5 (mm)
MaterialAluminum
Connection 1Bolt with slot Ø19mm
제품 정보
디자인 데이터
Design image
속성
B 25  mm
D 25  mm
d 19  mm
H 43  mm
H2 12.5  mm
L 618.5  mm
L1 626.5  mm
L2 575  mm
L3 600.5  mm
기술 데이터
속성
Material Aluminum
Shape Tube
Weight 440  g
Product family SXT
성능 데이터
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
Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동