Schmalz

Informacje dotyczące zamawiania

Obejmy z przedłużeniem SXT-CL-EXT są dostarczane jako produkt gotowy do podłączenia.

Powrót do rodziny produktów
Informacje o produkcie
Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

SXT-CL-EXT-A2-600-T25

Część nr.: 10.07.13.00253

Ramię obrotowe z przedłużeniem dla Podłączenie elementów podciśnienia do oprzyrządowania do rur

Branże: Metal | Motoryzacja

Outside diameter D25 (mm)
Internal diameter d19 (mm)
Length L3600.5 (mm)
MaterialAluminum
Connection 1Bolt with slot Ø19mm
Informacje o produkcie
Dane projektowe
Design image
Atrybut Wartość
B 25  mm
D 25  mm
d 19  mm
H 43  mm
H2 12,5  mm
L 618,5  mm
L1 626,5  mm
L2 575  mm
L3 600,5  mm
Dane techniczne
Atrybut Wartość
Material Aluminum
Shape Tube
Weight 440  g
Product family SXT
Dane dotyczące wydajności
Dane CAD

Łatwy w użyciu model CAD na żywo

Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".

Dokumentacja

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka