SXT-EXT-GB2-150
Číslo dílu.: 10.07.13.00041
Extension with gear bracket, modular, for swivel arms and to connect with Round Tooling
Odvětví: Automotive | Metal
| Outside diameter D | 25 (mm) |
| Length L | 150.8 (mm) |
| Material | Aluminum |
| Shape | Gear braket both sides |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| D | 25 mm |
| Dk | 35 mm |
| G1 | M8-F |
| L | 150,8 mm |
| L2 | 125,8 mm |
Technické údaje
Technické údaje
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Material | Aluminum |
| Shape | Gear braket both sides |
| Weight | 180 g |
| Product family | SXT |
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
Dokumentace
Dokumentace