Schmalz

Consignes de commande

Les rallonges (dentées) SXT-EXT sont livrés en pièces détachées. 

Les étapes de commande suivantes sont nécessaires pour obtenir un assemblage complet :

  • Composant M (gris) des connexions SXT-CON-GB, pièces d'angle SXT-ANG ou rallonges SXT-EXT
  • Composant F (noir) des connexions SXT-CON-GB, pièces d'angle SXT-ANG ou rallonges SXT-EXT
  • Kit de montage SXT - composé de vis, de rondelles et de ressorts
Veuillez réessayer plus tard ou contacter votre personne de contact locale.

SXT-EXT-GB2-150

Réf. article: 10.07.13.00041

Rallonge avec roues dentées, mod., pour bras pivotants et pour la connexion avec des outils ronds.

Secteurs : Automobile | Métal

Diamètre extérieur D25 (mm)
Longueur L150.8 (mm)
MatièreAluminium
FormeBraquet d'engrenage des deux côtés
Information sur le produit
Données de construction
Design image
Attribut Valeur
D 25  mm
Dk 35  mm
G1 M8-F
L 150,8  mm
L2 125,8  mm
Données techniques
Attribut Valeur
Matière Aluminium
Forme Braquet d'engrenage des deux côtés
Poids propre 180  g
Famille de produits SXT
Données CAO

Modèle CAO en direct facile à utiliser

Après avoir cliqué sur le bouton de téléchargement, vous pouvez télécharger le modèle CAO dans différents formats de fichiers. Si l'aperçu ne s'affiche pas correctement sur cette page, veuillez cliquer sur le bouton "Recharger".

Documentation

Accessoires

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier