SXT-EXT-GB2-150
Numero articolo: 10.07.13.00041
Prolunga con denti per ingranaggi, modulare, per bracci girevoli e da collegare con utensili rotondi.
Industrie: Automobilistico | Metallo
| Diametro esterno D | 25 (mm) |
| Lunghezza L | 150.8 (mm) |
| Materiale | Alluminio |
| Forma | Guarnizione del cambio su entrambi i lati |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| D | 25 mm |
| Dk | 35 mm |
| G1 | M8-IG |
| L | 150.8 mm |
| L2 | 125.8 mm |
Dati tecnici
Dati tecnici
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Materiale | Alluminio |
| Forma | Guarnizione del cambio su entrambi i lati |
| Peso | 180 g |
| Famiglia di prodotti | SXT |
Dati CAD
Dati CAD
Modello CAD dal vivo facile da usare
Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".
Documentazione
Documentazione