Schmalz

Zkuste to prosím později nebo se obraťte na místní kontaktní osobu.

DI-PL 1036-5R18 O10O10 FXP-FMP

Číslo dílu.: 10.01.38.02391

Sealing plate

Odvětví: Universal

Length L1036 (mm)
Width B128 (mm)
Height H20 (mm)
Material typeFoam open, height 2 x 10 mm
Utilization designVacuum area gripping system FXP-FMP
Údaje o konstrukci
Atribut Wert
B 128  mm
H 20  mm
L 1 036  mm
Dokumentace

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku