DI-PL 1036-5R18 O10O10 FXP-FMP
Parça no.: 10.01.38.02391
Sızdırmazlık plakası
Endüstriler: Genel
| Uzunluk L | 1036 (mm) |
| Genişlik B | 128 (mm) |
| Yükseklik H | 20 (mm) |
| Malzeme türü | Sünger açık, yükseklik 2 x 10 mm |
| İnşaat kullanımı | Vakum alanı kavrama sistemi FXP-FMP |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| B | 128 mm |
| H | 20 mm |
| L | 1.036 mm |
Dokümantasyon
Dokümantasyon