Schmalz

Riprovare più tardi o contattare il referente locale.

DI-PL 1036-5R18 O10O10 FXP-FMP

Numero articolo: 10.01.38.02391

Piastra di tenuta

Industrie: Universale

Lunghezza L1036 (mm)
Larghezza B128 (mm)
Altezza H20 (mm)
Tipo di materialeSpugna aperta, altezza 2 x 10 mm
Design di utilizzoSistema di presa a vuoto ad area FXP-FMP
Dati di costruzione
Attributo Valore
B 128  mm
H 20  mm
L 1036  mm
Documentazione

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello