SU-FLGR 838x131 SU FXP-FMP
Číslo dílu.: 10.01.38.02860
Protective coating for large-area grippers - f imprint-free handling grip. - imprint-free handl wpieces
Odvětví: Universal
| Length L | 838 (mm) |
| Width B | 131 (mm) |
| Height H | 0.1 (mm) |
| Utilization design | Vacuum area gripping system FXP-FMP |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| B | 131 mm |
| H | 0,1 mm |
| L | 838 mm |
Dokumentace
Dokumentace