Schmalz

Veuillez réessayer plus tard ou contacter votre personne de contact locale.

SU-FLGR 838x131 SU FXP-FMP

Réf. article: 10.01.38.02860

Revêtement de protection pour les pinces de grande surface - pour une manip. s empreinte d pièces à usiner

Secteurs : Usage général

Longueur L838 (mm)
Largeur B131 (mm)
Hauteur H0.1 (mm)
Construction de l'utilisationSystème de préhension de surface par vide FXP-FMP
Données de construction
Attribut Valeur
B 131  mm
H 0,1  mm
L 838  mm
Documentation

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier