Schmalz

Probeer het later nog eens of neem contact op met uw plaatselijke contactpersoon.

SU-FLGR 838x131 SU FXP-FMP

Onderdeelnr.: 10.01.38.02860

Beschermende coating voor grijpers met een groot oppervlak - voor het afdrukvrij hanteren van werkstukken

Industriesegmenten: Universeel

Length L838 (mm)
Width B131 (mm)
Height H0.1 (mm)
Utilization designVacuum area gripping system FXP-FMP
Ontwerpgegevens
Attribuut Waarde
B 131  mm
H 0,1  mm
L 838  mm
Documentatie

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen