Schmalz

Informace o objednávce

  • Integrated control valves at FXP-S (optional)
  • Control of vacuum on/off (24V DC, normally open) and blow off on/off (24V DC, normally closed) on version FXP-S
  • Integrated in the end cover
  • Electrical connection: M12 plug (4-pole)

 

Available spare parts: sealing foam (DI-PL), suction cup (SPB2)

Zkuste to prosím později nebo se obraťte na místní kontaktní osobu.

  • POLOŽKA VYŘAZENÍ

FXP-SW90 1234 5R36 SPB2-20P F

Číslo dílu.: 10.01.38.00753

Vacuum area gripping system with integrated pneumatic vacuum generator and flow resistors

Odvětví: Universal

Length L1234 (mm)
Width B130 (mm)
Arrangement5R36
Additional function area gripperFilter
Number of suction cells165
Design vacuum generatorMulti-stage ejector SEMP
Nozzle diameter0.9 (mm)
Air consumption [l/min]875 (l/min)
Weight7.5 (kg)
Product familyFXP
Informace o výrobku
Údaje o konstrukci
Design image
Atribut Wert
B 130  mm
B3 21,6  mm
H 83  mm
H1 122  mm
H2 33  mm
H3 7,7  mm
H4 5,5  mm
H5 28  mm
L 1 234  mm
L2 1 194  mm
L3 154  mm
Y1 90  mm
Valve type SW
Permissible dimensional tolerances for elastomer parts according to DIN ISO 3302-1 M3 Note: Two ejectors and silencer box covers are used for the 1,234 mm and 1,432 mm lengths. Type FXP requires compressed air hose 12/9 mm.
Technické údaje
Atribut Wert
Arrangement 5R36
Number of suction cells 165
Suction force at -250 mbar 420  N
Suction rate (max.) 3 840  l/min
Air consumption [l/min] 875  l/min
Sealing element Suction Cups
Additional function area gripper Filter
with Filter
Weight 7,5  kg
Product family FXP
Sound level: 74 dB(A) Max. degree of evacuation 55 %
Data CAD

Snadné použití modelu CAD Live

Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".

Dokumentace

Náhradní díly

Příslušenství

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku