Schmalz

Bestelinformatie

  • Integrated control valves at FXP-S (optional)
  • Control of vacuum on/off (24V DC, normally open) and blow off on/off (24V DC, normally closed) on version FXP-S
  • Integrated in the end cover
  • Electrical connection: M12 plug (4-pole)

 

Available spare parts: sealing foam (DI-PL), suction cup (SPB2)

Probeer het later nog eens of neem contact op met uw plaatselijke contactpersoon.

  • UITFASERINGSITEM

FXP-SW90 1234 5R36 SPB2-20P F

Onderdeelnr.: 10.01.38.00753

Vacuüm-oppervlakgrijpersysteem voor geïntegreerde pneu. vacuümopwekking en stromingsweerstanden

Industriesegmenten: Universeel

Length L1234 (mm)
Width B130 (mm)
Arrangement5R36
Additional function area gripperFilter
Number of suction cells165
Design vacuum generatorMulti-stage ejector SEMP
Nozzle diameter0.9 (mm)
Air consumption [l/min]875 (l/min)
Weight7.5 (kg)
Product familyFXP
Productinformatie
Ontwerpgegevens
Design image
Attribuut Waarde
B 130  mm
B3 21,6  mm
H 83  mm
H1 122  mm
H2 33  mm
H3 7,7  mm
H4 5,5  mm
H5 28  mm
L 1.234  mm
L2 1.194  mm
L3 154  mm
Y1 90  mm
Valve type SW
Toelaatbare maattoleranties voor elastomeer onderdelen volgens DIN ISO 3302-1 M3 Notitie: Voor de lengtes 1.234 mm en 1.432 mm worden twee ejektoren en geluiddemperbox afdichtingen gebruikt. Type FXP vereist persluchtslang 12/9 mm.
Technische gegevens
Attribuut Waarde
Arrangement 5R36
Number of suction cells 165
Suction force at -250 mbar 420  N
Suction rate (max.) 3.840  l/min
Air consumption [l/min] 875  l/min
Sealing element -
Additional function area gripper Filter
with Filter
Weight 7,5  kg
Product family FXP
Sound level: 74 dB(A) Max. degree of evacuation 55 %
CAD-gegevens

Live CAD-model gebruiksvriendelijk

Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".

Documentatie

Onderdelen

Accessoires

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen