Schmalz

  • UITFASERINGSITEM

Oppervlakgrijpersystemen FXP

Zuigvlak (LxB) van 442 x 130 mm tot 1.432 x 130 mm

Ga direct naar de producten

Geïntegreerde vacuümgenerator maakt de kortste cycli mogelijk; minimale storende contouren

Vacuümbooster geïntegreerd in het basisprofiel zorgt voor een snelle evacuatie en korte cycli

Grijper kan optimaal worden aangepast aan de toepassing dankzij een selecteerbaar afdichtingselement (zuignap of afdichtingsschuim)

Stroomafsluiters (SVK) ideaal voor poreuze werkstukken; stromingsweerstanden (SW) voor gladde oppervlakken en zwenkprocessen > 45

Intelligent FXP-i version with condition monitoring functions and communication interfaces for monitoring and controlling the entire production process

Uw individuele configuratie

De vacuüm-grijpersystemen FXP/FMP zijn speciaal aangepast aan uw applicaties. Neem contact met ons op en ontvang een op maat gemaakte offerte.

Product Aanvraag
Ontwerp
  • Aluminium basisprofiel (1) met zijdelingse T-sleuven voor sensoren en geïntegreerde luchtgeleiding voor de scheiding; verschillende grijperlengtes mogelijk
  • Vacuümbooster (2) voor een snellere evacuatie; kleppenfolie (3) voor een snelle uitwisseling van het type en de grootte van de klep
  • Afdichtingselement (4) Zuigschijf met push-in functie of afsluitschuim met kleeffolie
  • Meertrapsuitwerper (5) als geïntegreerde vacuümgenerator
  • Eindkap met geïntegreerde functies (6): persluchtaansluiting, vacuümmeter; optionele vacuümschakelaar en regelkleppen
  • Geluiddemper (7)
Technische gegevens
  • Geïntegreerde vacuümgenerator (ejector)
  • Afdichtingselement: afdichtingsschuim of zuignap
Industriesegmenten
  • Universeel
Documentatie

De bijbehorende documentatie voor dit product is beschikbaar in deze sectie.

DocumentenTaal
Nederlands

De documentatie is ook volledig beschikbaar in het Engels.

DocumentenTaal
Engels

Filterresultaten

Length L
Valve type
Sealing element
Material type
Additional function area gripper
Additional function area gripper
Product family
Sector

1 - 10 van 196 resultaten

  • UITFASERINGSITEM
FXP-i-SW70 442 3R18 O20

Onderdeelnr.: 10.01.38.06811

Intelligent gebiedsgrijpsysteem met geïntegreerde pneum. vacuümopwekking en stromingsweerstanden

Length L442 (mm)
Width B130 (mm)
Length L1446 (mm)
Arrangement3R18
Material typeFoam open, height 20 mm
Additional function area gripper1x control valve vacuum / blow-off
Design vacuum generatorMulti-stage ejector SEMP
Construction vacuum switchNormally open
Voltage DC24 V - DC
Nozzle diameter0.7 (mm)
Operation modeDigital air-saving function
Product familyFXP
  • UITFASERINGSITEM
FXP-i-SW140 442 3R54 SPB2-40P V0

Onderdeelnr.: 10.01.38.06812

Intelligent gebiedsgrijpsysteem met geïntegreerde pneum. vacuümopwekking en stromingsweerstanden

Length L442 (mm)
Width B130 (mm)
Length L1446 (mm)
Arrangement3R54
Additional function area gripperV0
Number of suction cells22
Additional function area gripper1x control valve vacuum / blow-off
Design vacuum generatorMulti-stage ejector SEMP
Construction vacuum switchNormally open
Voltage DC24 V - DC
Nozzle diameter1.4 (mm)
Operation modeDigital air-saving function
Air consumption [l/min]250 (l/min)
Weight3.1 (kg)
Product familyFXP
  • UITFASERINGSITEM
FXP-i-SW70 1234 3R18 O20 V0

Onderdeelnr.: 10.01.38.07421

Intelligent gebiedsgrijpsysteem met geïntegreerde pneum. vacuümopwekking en stromingsweerstanden

Length L1234 (mm)
Width B130 (mm)
Length L11242 (mm)
Arrangement3R18
Material typeFoam open, height 20 mm
Additional function area gripperV0
Number of suction cells197
Additional function area gripper2x control valve vacuum / blow-off
Design vacuum generatorMulti-stage ejector SEMP
Construction vacuum switchNormally open
Voltage DC24 V - DC
Nozzle diameter0.7 (mm)
Operation modeDigital air-saving function
Air consumption [l/min]875 (l/min)
Weight6.1 (kg)
Product familyFXP
  • UITFASERINGSITEM
FXP-i-SW140 1234 3R54 SPB2-40P V0

Onderdeelnr.: 10.01.38.07424

Intelligent gebiedsgrijpsysteem met geïntegreerde pneum. vacuümopwekking en stromingsweerstanden

Length L1234 (mm)
Width B130 (mm)
Length L11242 (mm)
Arrangement3R54
Additional function area gripperV0
Number of suction cells66
Additional function area gripper2x control valve vacuum / blow-off
Design vacuum generatorMulti-stage ejector SEMP
Construction vacuum switchNormally open
Voltage DC24 V - DC
Nozzle diameter1.4 (mm)
Operation modeDigital air-saving function
Air consumption [l/min]875 (l/min)
Weight8 (kg)
Product familyFXP
  • UITFASERINGSITEM
FXP-SW70 442 3R18 O20

Onderdeelnr.: 10.01.38.00685

Vacuüm-oppervlakgrijpersysteem voor geïntegreerde pneu. vacuümopwekking en stromingsweerstanden

Length L442 (mm)
Width B130 (mm)
Arrangement3R18
Material typeFoam open, height 20 mm
Number of suction cells66
Design vacuum generatorMulti-stage ejector SEMP
Nozzle diameter0.7 (mm)
Air consumption [l/min]250 (l/min)
Weight2.5 (kg)
Product familyFXP
  • UITFASERINGSITEM
FXP-SW70 442 3R18 O10O10 F

Onderdeelnr.: 10.01.38.00690

Vacuüm-oppervlakgrijpersysteem voor geïntegreerde pneu. vacuümopwekking en stromingsweerstanden

Length L442 (mm)
Width B130 (mm)
Arrangement3R18
Material typeFoam open, height 2 x 10 mm
Additional function area gripperFilter
Number of suction cells66
Design vacuum generatorMulti-stage ejector SEMP
Nozzle diameter0.7 (mm)
Air consumption [l/min]250 (l/min)
Weight2.5 (kg)
Product familyFXP
  • UITFASERINGSITEM
FXP-SW70 640 3R18 O20

Onderdeelnr.: 10.01.38.00686

Vacuüm-oppervlakgrijpersysteem voor geïntegreerde pneu. vacuümopwekking en stromingsweerstanden

Length L640 (mm)
Width B130 (mm)
Arrangement3R18
Material typeFoam open, height 20 mm
Number of suction cells99
Design vacuum generatorMulti-stage ejector SEMP
Nozzle diameter0.7 (mm)
Air consumption [l/min]375 (l/min)
Weight3.2 (kg)
Product familyFXP
  • UITFASERINGSITEM
FXP-SW70 640 3R18 O10O10 F

Onderdeelnr.: 10.01.38.00691

Vacuüm-oppervlakgrijpersysteem voor geïntegreerde pneu. vacuümopwekking en stromingsweerstanden

Length L640 (mm)
Width B130 (mm)
Arrangement3R18
Material typeFoam open, height 2 x 10 mm
Additional function area gripperFilter
Number of suction cells99
Design vacuum generatorMulti-stage ejector SEMP
Nozzle diameter0.7 (mm)
Air consumption [l/min]375 (l/min)
Weight3.2 (kg)
Product familyFXP
  • UITFASERINGSITEM
FXP-SW70 838 3R18 O20

Onderdeelnr.: 10.01.38.00687

Vacuüm-oppervlakgrijpersysteem voor geïntegreerde pneu. vacuümopwekking en stromingsweerstanden

Length L838 (mm)
Width B130 (mm)
Arrangement3R18
Material typeFoam open, height 20 mm
Number of suction cells132
Design vacuum generatorMulti-stage ejector SEMP
Nozzle diameter0.7 (mm)
Air consumption [l/min]500 (l/min)
Weight4 (kg)
Product familyFXP
  • UITFASERINGSITEM
FXP-SW70 838 3R18 O10O10 F

Onderdeelnr.: 10.01.38.00692

Vacuüm-oppervlakgrijpersysteem voor geïntegreerde pneu. vacuümopwekking en stromingsweerstanden

Length L838 (mm)
Width B130 (mm)
Arrangement3R18
Material typeFoam open, height 2 x 10 mm
Additional function area gripperFilter
Number of suction cells132
Design vacuum generatorMulti-stage ejector SEMP
Nozzle diameter0.7 (mm)
Air consumption [l/min]500 (l/min)
Weight3.8 (kg)
Product familyFXP

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen