Schmalz

Flange Plates FLAN-PL

Přejděte přímo na produkty

Available for common robot types and as a universal flange for postprocessing

Information on the Flange Plate

The flange plates are used to connect the vacuum end effector to the robot.

Read more
Nadstavba
  • Robot adapter in different versions for common robot types and as a universal flange
  • Flange plate made from anodized aluminum
Technické údaje
  • Material: Anodized aluminum
  • For common robot types
Odvětví
  • •Packaging
Dokumentace

V této části naleznete odpovídající dokumentaci k tomuto výrobku.

DokumentyJazyk
Angličtina

Výsledky filtrování

Outside diameter D
Length L
Industry sector

1 - 7 z 7 výsledků

FLAN-PL 55x7.5-AB1

Číslo dílu.: 10.01.30.00015

Flange plate (round)

Odvětví: Glass | Electronics

Outside diameter D55 (mm)
Length L7.5 (mm)
SizeAB1
FLAN-PL 63x10.5-AD1

Číslo dílu.: 10.01.30.00016

Flange plate (round)

Odvětví: Glass | Electronics

Outside diameter D63 (mm)
Length L10.5 (mm)
SizeAD1
FLAN-PL 63x11.5-UNI

Číslo dílu.: 10.01.30.00017

Flange plate (round)

Odvětví: Glass | Electronics

Outside diameter D63 (mm)
Length L11.5 (mm)
SizeUNI
FLAN-PL 80x12-ST1

Číslo dílu.: 10.01.30.00167

Flange plate (round)

Odvětví: Glass | Electronics

Outside diameter D80 (mm)
Length L12 (mm)
SizeST1
FLAN-PL 55x9.5-JP1

Číslo dílu.: 10.01.30.00194

Flange plate (round)

Odvětví: Glass | Electronics

Outside diameter D55 (mm)
Length L9.5 (mm)
SizeJP1
Thread G1G3/8"-F
FLAN-PL 55x7.5-EL1

Číslo dílu.: 10.01.30.00208

Flange plate (round)

Odvětví: Glass | Electronics

Outside diameter D55 (mm)
Length L7.5 (mm)
SizeEL1
FLAN-PL 63.5x10 AL-EL VEE

Číslo dílu.: 10.01.30.00806

Flange plate (round)

Odvětví: Packaging

Outside diameter D63.5 (mm)
Length L10 (mm)
MaterialAL
Surfaceanodized
Utilization designVacuum end effector

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku

Schmalz Select – Preferred Product Range for Vacuum Technology

All available. All set. All clear.

With the Select portfolio, you can rely on proven standard products that are immediately and globally available and can be optimally combined. No more long delivery times and uncertainty when choosing products. Find exactly the components you need – fast, uncomplicated and available worldwide.