Schmalz

Flange Plates FLAN-PL

Truy cập trực tiếp vào các sản phẩm

Available for common robot types and as a universal flange for postprocessing

Information on the Flange Plate

The flange plates are used to connect the vacuum end effector to the robot.

Read more
Cấu trúc
  • Robot adapter in different versions for common robot types and as a universal flange
  • Flange plate made from anodized aluminum
Thông số kỹ thuật
  • Material: Anodized aluminum
  • For common robot types
Các ngành
  • •Packaging
Tài liệu

Tại phần này, quý vị sẽ tìm thấy các tài liệu hướng dẫn phù hợp với sản phẩm này.

Tài liệuNgôn ngữ
English

Lọc kết quả

Outside diameter D
Length L
Phân loại theo ngành

1 - 7 từ 7 kết quả

FLAN-PL 55x7.5-AB1

Mã sản phẩm: 10.01.30.00015

Flange plate (round)

Các ngành: Glass | Electronics

Outside diameter D55 (mm)
Length L7.5 (mm)
SizeAB1
FLAN-PL 63x10.5-AD1

Mã sản phẩm: 10.01.30.00016

Flange plate (round)

Các ngành: Glass | Electronics

Outside diameter D63 (mm)
Length L10.5 (mm)
SizeAD1
FLAN-PL 63x11.5-UNI

Mã sản phẩm: 10.01.30.00017

Flange plate (round)

Các ngành: Glass | Electronics

Outside diameter D63 (mm)
Length L11.5 (mm)
SizeUNI
FLAN-PL 80x12-ST1

Mã sản phẩm: 10.01.30.00167

Flange plate (round)

Các ngành: Glass | Electronics

Outside diameter D80 (mm)
Length L12 (mm)
SizeST1
FLAN-PL 55x9.5-JP1

Mã sản phẩm: 10.01.30.00194

Flange plate (round)

Các ngành: Glass | Electronics

Outside diameter D55 (mm)
Length L9.5 (mm)
SizeJP1
Thread G1G3/8"-F
FLAN-PL 55x7.5-EL1

Mã sản phẩm: 10.01.30.00208

Flange plate (round)

Các ngành: Glass | Electronics

Outside diameter D55 (mm)
Length L7.5 (mm)
SizeEL1
FLAN-PL 63.5x10 AL-EL VEE

Mã sản phẩm: 10.01.30.00806

Flange plate (round)

Các ngành: Packaging

Outside diameter D63.5 (mm)
Length L10 (mm)
MaterialAL
Surfaceanodized
Utilization designVacuum end effector

Các công ty Schmalz

Vui lòng chọn công ty Schmalz tại một trong các khu vực sau:

Các khu vực

Khu vực của bạn không có trong danh sách?

Schmalz duy trì một mạng lưới bán hàng quốc tế với các đối tác phân phối tại hơn 80 quốc gia. Vui lòng chọn ngôn ngữ cho trang web quốc tế của chúng tôi.

URL được truy cập không nằm trong bối cảnh ngôn ngữ-quốc gia phù hợp

Kênh cửa hàng được xác định dựa trên tài khoản người dùng của bạn không trùng khớp với kênh của URL đang được truy cập. Để xem giá hoặc đặt hàng, vui lòng chuyển sang kênh dành riêng cho người dùng của bạn.

0 Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng thành công

Đến giỏ hàng

Schmalz Select – Preferred Product Range for Vacuum Technology

All available. All set. All clear.

With the Select portfolio, you can rely on proven standard products that are immediately and globally available and can be optimally combined. No more long delivery times and uncertainty when choosing products. Find exactly the components you need – fast, uncomplicated and available worldwide.