Schmalz

Hướng dẫn đặt hàng

Flange plate VEE FLAN-PL is delivered as a ready to connect product, including screws.

Vui lòng thử lại sau hoặc liên hệ với người phụ trách tại địa phương của quý vị.

FLAN-PL 63.5x10 AL-EL VEE

Mã sản phẩm: 10.01.30.00806

Flange plate (round)

Các ngành: Packaging

Outside diameter D63.5 (mm)
Length L10 (mm)
MaterialAL
Surfaceanodized
Utilization designVacuum end effector
Thông tin sản phẩm
Thông số kỹ thuật thiết kế
Design image
Thuộc tínhGiá trị
D63,5 mm
d25 mm
d16,6 mm
D231,5 mm
Dmk46 mm
D mk150 mm
G2M4-F
L10 mm
L115 mm
L25 mm
Dữ liệu CAD

Mô hình CAD để tải xuống

Sau khi nhấp vào nút Tải xuống, quý vị có thể tải xuống mô hình CAD dưới các định dạng tệp khác nhau. Nếu bản xem trước trên trang này không hiển thị chính xác, vui lòng nhấp vào nút “Tải lại”.

Tài liệu

Information on the Flange Plate

The flange plates are used to connect the vacuum end effector to the robot.

Read more

Các công ty Schmalz

Vui lòng chọn công ty Schmalz tại một trong các khu vực sau:

Các khu vực

Khu vực của bạn không có trong danh sách?

Schmalz duy trì một mạng lưới bán hàng quốc tế với các đối tác phân phối tại hơn 80 quốc gia. Vui lòng chọn ngôn ngữ cho trang web quốc tế của chúng tôi.

URL được truy cập không nằm trong bối cảnh ngôn ngữ-quốc gia phù hợp

Kênh cửa hàng được xác định dựa trên tài khoản người dùng của bạn không trùng khớp với kênh của URL đang được truy cập. Để xem giá hoặc đặt hàng, vui lòng chuyển sang kênh dành riêng cho người dùng của bạn.

0 Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng thành công

Đến giỏ hàng

Schmalz Select – Preferred Product Range for Vacuum Technology

All available. All set. All clear.

With the Select portfolio, you can rely on proven standard products that are immediately and globally available and can be optimally combined. No more long delivery times and uncertainty when choosing products. Find exactly the components you need – fast, uncomplicated and available worldwide.