Schmalz

Tilaustiedot

FLAN-PL-laippalevy toimitetaan liitäntävalmiina tuotteena ruuveineen.

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

FLAN-PL 63.5x10 AL-EL VEE

Osanro: 10.01.30.00806

Laippalevy (pyöreä)

Toimialat: Pakkaus

Outside diameter D63.5 (mm)
Length L10 (mm)
MaterialAL
Surfaceanodized
Utilization designVacuum end effector
Tuotetiedot
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
D 63,5  mm
d 25  mm
d1 6,6  mm
D2 31,5  mm
Dmk 46  mm
D mk1 50  mm
G2 M4-F
L 10  mm
L1 15  mm
L2 5  mm
CAD-tiedot

Live CAD-malli helppokäyttöinen

Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.

Dokumentointi

Laippalevyä koskevat tiedot

Laippalevyjä käytetään tyhjiöpäätetyökalun liittämiseen robottiin.

Lue lisää

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin