FLAN-PL 63.5x10 AL-EL VEE
Réf. article: 10.01.30.00806
Brides robot (ronde)
Secteurs : Conditionnement
| Diamètre extérieur D | 63.5 (mm) |
| Longueur L | 10 (mm) |
| Matière | AL |
| Surface | anodisé |
| Construction de l'utilisation | Effecteur de fin |
Données de construction
Données de construction
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| D | 63,5 mm |
| d | 25 mm |
| d1 | 6,6 mm |
| D2 | 31,5 mm |
| Dmk | 46 mm |
| D mk1 | 50 mm |
| G2 | M4-F |
| L | 10 mm |
| L1 | 15 mm |
| L2 | 5 mm |
Données CAO
Données CAO
Modèle CAO en direct facile à utiliser
Après avoir cliqué sur le bouton de téléchargement, vous pouvez télécharger le modèle CAO dans différents formats de fichiers. Si l'aperçu ne s'affiche pas correctement sur cette page, veuillez cliquer sur le bouton "Recharger".
Documentation
Documentation
Informations sur la bride robot
Les plaques quadrillées servent à raccorder l'effecteur vide au robot.