Schmalz

Bestelinformatie

De FLAN-PL flensplaat wordt geleverd als een aansluitklaar product, inclusief schroeven.

Probeer het later nog eens of neem contact op met uw plaatselijke contactpersoon.

FLAN-PL 63.5x10 AL-EL VEE

Onderdeelnr.: 10.01.30.00806

Flensplaat (rond)

Industriesegmenten: Verpakkingen

Outside diameter D63.5 (mm)
Length L10 (mm)
MaterialAL
Surfacegeanodiseerd
Utilization designVacuum end effector
Productinformatie
Ontwerpgegevens
Design image
Attribuut Waarde
D 63,5  mm
d 25  mm
d1 6,6  mm
D2 31,5  mm
Dmk 46  mm
D mk1 50  mm
G2 M4-IG
L 10  mm
L1 15  mm
L2 5  mm
CAD-gegevens

Live CAD-model gebruiksvriendelijk

Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".

Documentatie

Informatie over de flensplaat

De flensplaten worden gebruikt om de vacuum end effector aan te sluiten op de robot.

Meer lezen

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen