Schmalz

Flensplaten FLAN-PL

Ga direct naar de producten

Beschikbaar voor gangbare robottypes en als universele flens voor herbewerking

Informatie over de flensplaat

De flensplaten worden gebruikt om de vacuum end effector aan te sluiten op de robot.

Meer lezen
Ontwerp
  • Robotadapters in verschillende uitvoeringen voor gangbare robottypes en als universele flens
  • Geanodiseerde aluminium flensplaat
Technische gegevens
  • Materiaal: geanodiseerd aluminium
  • Voor gangbare robottypes
Industriesegmenten
  • Verpakkingen
Documentatie

De bijbehorende documentatie voor dit product is beschikbaar in deze sectie.

DocumentenTaal
Engels

Filterresultaten

Outside diameter D
Length L
Sector

1 - 7 van 7 resultaten

FLAN-PL 55x7.5-AB1

Onderdeelnr.: 10.01.30.00015

Flensplaat (rond)

Outside diameter D55 (mm)
Length L7.5 (mm)
SizeAB1
FLAN-PL 63x10.5-AD1

Onderdeelnr.: 10.01.30.00016

Flensplaat (rond)

Outside diameter D63 (mm)
Length L10.5 (mm)
SizeAD1
FLAN-PL 63x11.5-UNI

Onderdeelnr.: 10.01.30.00017

Flensplaat (rond)

Outside diameter D63 (mm)
Length L11.5 (mm)
SizeUNI
FLAN-PL 80x12-ST1

Onderdeelnr.: 10.01.30.00167

Flensplaat (rond)

Outside diameter D80 (mm)
Length L12 (mm)
SizeST1
FLAN-PL 55x9.5-JP1

Onderdeelnr.: 10.01.30.00194

Flensplaat (rond)

Outside diameter D55 (mm)
Length L9.5 (mm)
SizeJP1
Thread G1G3/8"-F
FLAN-PL 55x7.5-EL1

Onderdeelnr.: 10.01.30.00208

Flensplaat (rond)

Outside diameter D55 (mm)
Length L7.5 (mm)
SizeEL1
FLAN-PL 63.5x10 AL-EL VEE

Onderdeelnr.: 10.01.30.00806

Flensplaat (rond)

Outside diameter D63.5 (mm)
Length L10 (mm)
MaterialAL
Surfacegeanodiseerd
Utilization designVacuum end effector

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen