Schmalz

Sipariş Bilgileri

Flanş plakası VEE FLAN-PL, vidalar dahil olmak üzere bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir.

Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

FLAN-PL 63.5x10 AL-EL VEE

Parça no.: 10.01.30.00806

Flanş plakası (yuvarlak)

Endüstriler: Paketleme

Dış çap D63.5 (mm)
Uzunluk L10 (mm)
MalzemeAL
Yüzeyanodize
İnşaat kullanımıVakum uç efektörü
Ürün bilgileri
Tasarım Verileri
Design image
Öznitelik Değer
D 63,5  mm
d 25  mm
d1 6,6  mm
D2 31,5  mm
Dmk 46  mm
D mk1 50  mm
G2 M4-F
L 10  mm
L1 15  mm
L2 5  mm
CAD verileri

Canlı CAD-Model kullanımı kolay

İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.

Dokümantasyon

Flanş Plakası Hakkında Bilgi

Flanş plakaları, vakum uç efektörünü robota bağlamak için kullanılır.

Daha fazla bilgi edinin

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git