Schmalz

Informacje dotyczące zamawiania

Płyta kołnierzowa FLAN-PL jest dostarczana jako gotowy do podłączenia produkt wraz z wkrętami.

Powrót do rodziny produktów
Informacje o produkcie
Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

FLAN-PL 63.5x10 AL-EL VEE

Część nr.: 10.01.30.00806

Płyta kołnierzowa (okrągła)

Branże: Pakowanie

Outside diameter D63.5 (mm)
Length L10 (mm)
MaterialAL
Surfaceanodized
Utilization designVacuum end effector
Informacje o produkcie
Dane projektowe
Design image
Atrybut Wartość
D 63,5  mm
d 25  mm
d1 6,6  mm
D2 31,5  mm
Dmk 46  mm
D mk1 50  mm
G2 M4-F
L 10  mm
L1 15  mm
L2 5  mm
Dane CAD

Łatwy w użyciu model CAD na żywo

Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".

Dokumentacja

Informacje dotyczące płyty kołnierzowej

Płyty flanszowe służą do połączenia podciśnieniowego efektu końcowego z robotem.

Czytaj więcej

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka