Schmalz

Zkuste to prosím později nebo se obraťte na místní kontaktní osobu.

SAOG-S 95x40 NBR-60 G1/4-IG MOD

Číslo dílu.: 10.01.01.14901

Bell suction cup (oval) for very dynamic handling of smooth and oily workpieces

Odvětví: Automotive | Metal

Dimension (LxW)95x40
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
ConnectionG1/4-IG
Údaje o konstrukci
Design image
Atribut Wert
Bmax(S) 46  mm
Bs 40,6  mm
dn 4  mm
G1 G1/4"-F
H 28  mm
LG1 11  mm
Lmax.(S) 101  mm
Ls 95,6  mm
SW1 22  mm
Z (Stroke) 6  mm
Technické údaje
Atribut Wert
Suction force (-600mbar) 165  N
Lateral force 192  N
Lateral force oily surface 110  N
Volume 18  cm³
Workpiece radius min. (convex) 35  mm
Hose inner diameter (recom.) d 6  mm
Suction cup material Nitrile rubber NBR
Number of folds 0
Weight 70,8  g
Product family SAOG-S
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
Data CAD

Snadné použití modelu CAD Live

Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".

Dokumentace

Příslušenství

Doporučení produktů

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku